Close up of C466

C466

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XEL60xx, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 150 nH - 33 µH
  • Strombereich: 3,8 A - 45,0 A
  • Anzahl Werte: 20 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $62,60
5 $55,64
7 $48,69

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C466 Nachbestellen

20 (3 of each)

XEL6030 Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL6030-151MEC 3 0,15 20 147 45,0 33,3
XEL6030-281MEC 3 0,28 20 97,0 38,0 26,7
XEL6030-471MEC 3 0,47 20 63,0 28,0 22,3
XEL6030-821MEC 3 0,82 20 52,0 21,0 16,0
XEL6030-102MEC 3 1,0 20 43,0 18,0 16,0
XEL6030-152MEC 3 1,5 20 34,0 15,0 14,0
XEL6030-222MEC 3 2,2 20 30,0 13,0 10,0
XEL6030-332MEC 3 3,3 20 26,0 10,5 8,0

XEL6060 Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL6060-331MEC 3 0,33 20 79,0 30,0 31,8
XEL6060-561MEC 3 0,56 20 59,0 23,0 27,7
XEL6060-821MEC 3 0,82 20 52,0 20,0 25,7
XEL6060-102MEC 3 1,0 20 47,0 20,0 23,2
XEL6060-152MEC 3 1,5 20 41,0 19,0 21,6
XEL6060-222MEC 3 2,2 20 33,0 16,0 18,1
XEL6060-272MEC 3 2,7 20 26,0 13,8 17,0
XEL6060-472MEC 3 4,7 20 23,0 11,4 12,1
XEL6060-682MEC 3 6,8 20 16,0 7,9 9,8
XEL6060-822MEC 3 8,2 20 15,0 7,6 9,4
XEL6060-123MEC 3 12 20 12,0 5,8 7,4
XEL6060-333MEC 3 33 20 7,8 3,8 4,1