Close up of C465

C465

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XEL35xx, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 70 nH - 1,2 µH
  • Strombereich: 4,8 A - 18,5 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $62,60
5 $55,64
7 $48,69

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C465 Nachbestellen

21 (3 of each)

XEL3515 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL3515-720MEC 3 72 20 465 16,0 23,6
XEL3515-151MEC 3 150 20 270 12,5 17,5
XEL3515-221MEC 3 220 20 220 10,0 12,7
XEL3515-351MEC 3 350 20 150 8,0 11,4
XEL3515-561MEC 3 560 20 120 6,5 8,1

XEL3520 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL3520-700MEC 3 0,070 20 471 18,5 27,2
XEL3520-131MEC 3 0,13 20 294 13,8 25,4
XEL3520-201MEC 3 0,20 20 227 11,8 19,9
XEL3520-331MEC 3 0,33 20 158 8,7 13,7
XEL3520-471MEC 3 0,47 20 135 8,0 12,1
XEL3520-561MEC 3 0,56 20 129 7,3 10,1
XEL3520-801MEC 3 0,80 20 94,0 5,6 8,3
XEL3520-112MEC 3 1,1 20 80,0 5,0 5,4
XEL3520-122MEC 3 1,2 20 70,0 4,8 5,2

XEL3530 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL3530-231MEC 3 0,23 20 211 10,6 17,2
XEL3530-301MEC 3 0,30 20 173 9,2 15,3
XEL3530-401MEC 3 0,40 20 149 8,3 12,7
XEL3530-501MEC 3 0,50 20 129 7,9 11,4
XEL3530-681MEC 3 0,68 20 110 6,2 9,2
XEL3530-901MEC 3 0,90 20 95,0 5,9 8,4
XEL3530-122MEC 3 1,2 20 79,0 5,2 6,0