Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (nH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XEL4012-920NEC | 3 | 92 | 30 | 279 | 24,0 | 16,5 |
XEL4012-221NEC | 3 | 220 | 30 | 146 | 16,0 | 9,0 |
XEL4014-221MEC | 3 | 220 | 20 | 150 | 18,2 | 12,0 |
XEL4014-331MEC | 3 | 330 | 20 | 110 | 14,6 | 9,0 |
XEL4014-561MEC | 3 | 560 | 20 | 80,0 | 11,6 | 7,5 |
XEL4014-781MEC | 3 | 780 | 20 | 70,0 | 9,8 | 6,5 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XEL4020-101MEC | 3 | 0,10 | 20 | 280 | 28,5 | 19,9 |
XEL4020-201MEC | 3 | 0,20 | 20 | 180 | 19,7 | 17,2 |
XEL4020-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 124 | 15,7 | 15,4 |
XEL4020-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 90,0 | 11,3 | 13,8 |
XEL4020-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 69,0 | 10,2 | 11,5 |
XEL4020-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 68,0 | 9,0 | 9,6 |
XEL4020-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 59,0 | 8,1 | 9,0 |
XEL4020-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 54,0 | 7,4 | 7,5 |
XEL4020-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 41,0 | 5,9 | 5,5 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XEL4030-101MEC | 3 | 0,10 | 20 | 240 | 30,0 | 25,8 |
XEL4030-201MEC | 3 | 0,20 | 20 | 155 | 22,0 | 21,6 |
XEL4030-301MEC | 3 | 0,30 | 20 | 115 | 19,0 | 18,9 |
XEL4030-471MEC | 3 | 0,47 | 20 | 95,0 | 15,5 | 15,6 |
XEL4030-641MEC | 3 | 0,64 | 20 | 80,0 | 13,5 | 13,7 |
XEL4030-901MEC | 3 | 0,90 | 20 | 68,0 | 10,0 | 11,2 |
XEL4030-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 65,0 | 9,0 | 10,7 |
XEL4030-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 60,0 | 8,7 | 9,8 |
XEL4030-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 58,0 | 8,5 | 8,1 |
XEL4030-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 40,0 | 6,1 | 7,8 |
XEL4030-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 35,0 | 5,9 | 6,6 |
XEL4030-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 30,0 | 4,6 | 5,1 |
XEL4030-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 20,0 | 3,6 | 3,9 |