Close up of C455

C455

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XFL4012 / XFL4015 power inductors, 20% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 120 nH - 1,2 µH
  • Strombereich: 4,5 A - 11,3 A
  • Anzahl Werte: 9 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C455 Nachbestellen

9 (5 of each)

XFL4012 Series  Ultra-Low DCR Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XFL4012-121MEC 5 0,12 20 220 11,3 13,2
XFL4012-251MEC 5 0,25 20 150 9,7 11,5
XFL4012-471MEC 5 0,47 20 115 6,7 8,7
XFL4012-601MEC 5 0,60 20 95,0 6,5 7,7

XFL4015 Series  Ultra-Low DCR Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XFL4015-181MEC 5 0,18 20 150 8,5 14,5
XFL4015-331MEC 5 0,33 20 112 7,5 13,2
XFL4015-471MEC 5 0,47 20 89,0 6,6 11,2
XFL4015-701MEC 5 0,70 20 70,0 6,3 10,1
XFL4015-122MEC 5 1,2 20 61,0 4,5 7,1