Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL7020-151MEC | 3 | 0,15 | 20 | 161 | 46,0 | 24,0 |
XAL7020-271MEC | 3 | 0,27 | 20 | 112 | 30,0 | 21,0 |
XAL7020-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 88,0 | 28,0 | 20,0 |
XAL7020-471MEC | 3 | 0,47 | 20 | 72,0 | 24,3 | 17,0 |
XAL7020-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 54,0 | 22,3 | 13,0 |
XAL7020-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 46,0 | 18,0 | 11,0 |
XAL7020-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 42,0 | 17,6 | 10,0 |
XAL7020-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 37,0 | 15,0 | 9,0 |
XAL7020-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 29,0 | 13,6 | 7,0 |