Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFL4514-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 300 | 4,2 | 2,0 |
PFL4514-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 240 | 3,0 | 1,5 |
PFL4514-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 180 | 2,1 | 1,2 |
PFL4514-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 170 | 1,7 | 1,2 |
PFL4514-103MEC | 3 | 10 | 20 | 140 | 1,4 | 0,67 |
PFL4514-153MEC | 3 | 15 | 20 | 110 | 1,1 | 0,58 |
PFL4514-223MEC | 3 | 22 | 20 | 75,0 | 0,79 | 0,41 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFL4517-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 375 | 6,5 | 2,7 |
PFL4517-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 300 | 5,3 | 2,3 |
PFL4517-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 235 | 4,2 | 1,8 |
PFL4517-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 205 | 3,2 | 1,2 |
PFL4517-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 185 | 3,0 | 1,1 |
PFL4517-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 170 | 2,6 | 1,0 |
PFL4517-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 150 | 2,3 | 0,69 |
PFL4517-103MEC | 3 | 10 | 20 | 97,0 | 1,5 | 0,83 |