Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL5030-161MEC | 3 | 0,16 | 20 | 183 | 31,0 | 22,2 |
XAL5030-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 108 | 26,0 | 19,2 |
XAL5030-601MEC | 3 | 0,60 | 20 | 75,0 | 19,8 | 17,7 |
XAL5030-801MEC | 3 | 0,80 | 20 | 63,0 | 18,5 | 13,0 |
XAL5030-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 68,0 | 14,0 | 11,1 |
XAL5030-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 45,0 | 12,5 | 10,4 |
XAL5030-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 38,0 | 9,2 | 9,7 |
XAL5030-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 28,0 | 8,7 | 8,1 |
XAL5030-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 23,0 | 6,7 | 5,9 |
XAL5050-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 25,0 | 6,3 | 7,2 |
XAL5050-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 21,0 | 6,0 | 6,4 |
XAL5050-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 18,0 | 5,6 | 6,1 |
XAL5050-103MEC | 3 | 10 | 20 | 15,0 | 4,9 | 4,9 |
XAL5050-153MEC | 3 | 15 | 20 | 13,0 | 3,7 | 3,9 |
XAL5050-223MEC | 3 | 22 | 20 | 11,0 | 3,6 | 3,4 |