Close up of C444

C444

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, PFL25xx power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 150 nH - 4,7 µH
  • Strombereich: 890 mA - 4,1 A
  • Anzahl Werte: 13 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C444 Nachbestellen

13 (5 of each)

PFL2510 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
PFL2510-151MEC 5 0,15 20 970 4100 2900
PFL2510-221MEC 5 0,22 20 815 3400 2500
PFL2510-681MEC 5 0,68 20 500 2300 1800
PFL2510-102MEC 5 1,0 20 375 1800 1900
PFL2510-222MEC 5 2,2 20 310 1300 1100
PFL2510-332MEC 5 3,3 20 245 990 710
PFL2510-472MEC 5 4,7 20 175 890 580

PFL2512 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
PFL2512-681MEC 5 0,68 20 550 3500 2200
PFL2512-102MEC 5 1,0 20 375 2900 1700
PFL2512-152MEC 5 1,5 20 300 2000 1200
PFL2512-222MEC 5 2,2 20 225 1700 1000
PFL2512-332MEC 5 3,3 20 200 1400 780
PFL2512-472MEC 5 4,7 20 185 1200 570