Close up of C443

C443

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XAL7070 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,16 µH - 47 µH
  • Strombereich: 4,2 A - 78,0 A
  • Anzahl Werte: 20 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C443 Nachbestellen

20 (3 of each)

XAL7070 Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XAL7070-161MEC 3 0,16 20 207 78,0 36,1
XAL7070-301MEC 3 0,30 20 135 55,6 33,4
XAL7070-551MEC 3 0,55 20 89,0 43,0 29,0
XAL7070-651MEC 3 0,65 20 74,0 40,0 26,5
XAL7070-801MEC 3 0,80 20 67,0 37,8 25,8
XAL7070-102MEC 3 1,0 20 64,0 34,8 25,0
XAL7070-122MEC 3 1,2 20 43,0 31,2 21,6
XAL7070-182MEC 3 1,8 20 43,0 25,0 21,0
XAL7070-222MEC 3 2,2 20 35,0 19,6 17,8
XAL7070-332MEC 3 3,3 20 32,0 19,4 15,1
XAL7070-472MEC 3 4,7 20 26,0 15,2 13,6
XAL7070-562MEC 3 5,6 20 21,0 13,0 11,4
XAL7070-682MEC 3 6,8 20 20,0 12,8 9,2
XAL7070-103MEC 3 10 20 11,5 7,5 9,3
XAL7070-123MEC 3 12 20 11,2 7,4 8,2
XAL7070-153MEC 3 15 20 9,7 7,0 7,4
XAL7070-183MEC 3 18 20 8,9 6,3 6,8
XAL7070-223MEC 3 22 20 8,1 5,6 6,5
XAL7070-333MEC 3 33 20 6,7 4,4 4,9
XAL7070-473MEC 3 47 20 5,7 4,2 4,1