Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL6030-181MEC | 3 | 0,18 | 20 | 141 | 39,0 | 32,0 |
XAL6030-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 89,0 | 30,0 | 25,0 |
XAL6030-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 61,0 | 29,0 | 22,0 |
XAL6030-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 50,0 | 23,0 | 18,0 |
XAL6030-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 43,0 | 22,0 | 16,0 |
XAL6030-182MEC | 3 | 1,8 | 20 | 34,0 | 18,2 | 14,0 |
XAL6030-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 30,0 | 15,9 | 10,0 |
XAL6030-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 26,0 | 12,2 | 8,0 |
XAL6060-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 21,0 | 10,5 | 11,0 |
XAL6060-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 20,0 | 9,9 | 10,0 |
XAL6060-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 18,0 | 9,2 | 9,0 |
XAL6060-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 16,0 | 8,4 | 8,0 |
XAL6060-103MEC | 3 | 10 | 20 | 14,0 | 7,6 | 7,0 |
XAL6060-153MEC | 3 | 15 | 20 | 11,0 | 5,8 | 6,0 |
XAL6060-223MEC | 3 | 22 | 20 | 9,0 | 5,6 | 5,0 |
XAL6060-333MEC | 3 | 33 | 20 | 7,0 | 3,7 | 3,6 |