Close up of C441

C441

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XAL7030 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 160 nH - 10 µH
  • Strombereich: 7,0 A - 60,0 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C441 Nachbestellen

13 (3 of each)

XAL7030 Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XAL7030-161MEC 3 0,16 20 158 60,0 32,5
XAL7030-301MEC 3 0,30 20 101 41,0 27,6
XAL7030-601MEC 3 0,60 20 72,0 36,0 23,0
XAL7030-102MEC 3 1,0 20 52,0 28,0 21,8
XAL7030-152MEC 3 1,5 20 39,0 23,5 15,0
XAL7030-222MEC 3 2,2 20 29,0 18,0 12,9
XAL7030-272MEC 3 2,7 20 32,0 12,8 11,4
XAL7030-332MEC 3 3,3 20 29,0 12,3 10,0
XAL7030-472MEC 3 4,7 20 21,0 10,1 9,0
XAL7030-562MEC 3 5,6 20 17,0 9,8 7,3
XAL7030-682MEC 3 6,8 20 15,0 8,7 6,8
XAL7030-822MEC 3 8,2 20 13,0 8,4 5,9
XAL7030-103MEC 3 10 20 12,0 7,7 5,3