Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL1010-221MED | 3 | 0,22 | 20 | 115 | 98,8 | 55,5 |
XAL1010-451MED | 3 | 0,45 | 20 | 66,0 | 70,5 | 53,0 |
XAL1010-681MED | 3 | 0,68 | 20 | 53,0 | 62,0 | 48,0 |
XAL1010-102MED | 3 | 1,0 | 20 | 42,0 | 55,0 | 43,5 |
XAL1010-152MED | 3 | 1,5 | 20 | 33,0 | 36,6 | 40,5 |
XAL1010-222MED | 3 | 2,2 | 20 | 22,0 | 34,0 | 32,0 |
XAL1010-332MED | 3 | 3,3 | 20 | 21,0 | 27,4 | 25,0 |
XAL1010-472MED | 3 | 4,7 | 20 | 19,0 | 25,4 | 24,0 |
XAL1010-562MED | 3 | 5,6 | 20 | 16,0 | 23,6 | 21,2 |
XAL1010-682MED | 3 | 6,8 | 20 | 14,0 | 21,8 | 18,5 |
XAL1010-822MED | 3 | 8,2 | 20 | 12,0 | 18,3 | 17,1 |
XAL1010-103MED | 3 | 10 | 20 | 11,0 | 17,5 | 15,5 |
XAL1010-153MED | 3 | 15 | 20 | 9,0 | 15,5 | 13,8 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL1060-181MEC | 3 | 0,18 | 20 | 68,0 | 120 | 46,0 |
XAL1060-401MEC | 3 | 0,40 | 20 | 60,0 | 82,0 | 36,8 |
XAL1060-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 51,0 | 52,0 | 33,9 |
XAL1060-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 44,0 | 43,0 | 26,3 |
XAL1060-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 36,0 | 36,0 | 24,4 |
XAL1060-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 25,0 | 32,0 | 20,0 |
XAL1060-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 19,0 | 26,0 | 16,8 |
XAL1060-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 16,0 | 25,0 | 14,0 |