Close up of C431

C431

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL3010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 300 nH - 22 µH
  • Strombereich: 420 mA - 2,2 A
  • Anzahl Werte: 7 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C431 Nachbestellen

7 (5 of each)

EPL3010 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL3010-301MLC 5 0,30 20 249 2,2 2,2
EPL3010-102MLC 5 1,0 20 151 1,8 1,7
EPL3010-152MLC 5 1,5 20 116 1,6 1,6
EPL3010-222MLC 5 2,2 20 98,0 1,3 1,3
EPL3010-472MLC 5 4,7 20 60,0 0,80 0,99
EPL3010-103MLC 5 10 20 38,0 0,48 0,70
EPL3010-223MLC 5 22 20 27,0 0,42 0,47