Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL4020-221MEC | 5 | 0,22 | 20 | 191 | 18,7 | 16,8 |
XAL4020-401MEC | 5 | 0,40 | 20 | 145 | 12,5 | 14,0 |
XAL4020-601MEC | 5 | 0,60 | 20 | 106 | 10,4 | 11,7 |
XAL4020-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 79,0 | 8,7 | 9,6 |
XAL4020-122MEC | 5 | 1,2 | 20 | 69,0 | 7,9 | 9,0 |
XAL4020-152MEC | 5 | 1,5 | 20 | 64,0 | 7,1 | 7,5 |
XAL4020-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 52,0 | 5,6 | 5,5 |
XAL4030-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 43,0 | 5,9 | 6,6 |
XAL4030-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 36,0 | 4,6 | 5,1 |
XAL4030-682MEC | 5 | 6,8 | 20 | 29,0 | 3,6 | 3,9 |
XAL4040-822MEC | 5 | 8,2 | 20 | 27,0 | 4,0 | 3,4 |
XAL4040-103MEC | 5 | 10 | 20 | 24,0 | 3,0 | 3,1 |
XAL4040-153MEC | 5 | 15 | 20 | 20,0 | 2,9 | 2,8 |