Close up of C427

C427

High Current Inductors

Designer's Kit, SER14xx power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 300 nH - 3,6 µH
  • Strombereich: 12,1 A - 106 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C427 Nachbestellen

13 (3 of each)

SER14xx Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
SER1408-301MED 3 0,30 20 140 53,0 42,0
SER1412-301MED 3 0,30 20 154 106 37,0
SER1408-501MED 3 0,50 20 83,0 31,4 42,0
SER1412-501MED 3 0,50 20 122 62,5 37,0
SER1408-681MED 3 0,68 20 63,0 23,2 42,0
SER1412-681MED 3 0,68 20 100 45,8 37,0
SER1408-102MED 3 1,0 20 48,0 16,1 42,0
SER1412-102MED 3 1,0 20 78,0 32,2 37,0
SER1410-152MED 3 1,5 20 53,0 20,3 39,0
SER1412-152MED 3 1,5 20 62,0 24,6 37,0
SER1410-202MED 3 2,0 20 45,0 15,0 39,0
SER1412-202MED 3 2,0 20 50,0 19,4 37,0
SER1412-362MED 3 3,6 20 35,0 12,1 37,0