Close up of C421

C421 Power Inductors Designer's Kit

Designer's Kit, SER1052 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 800 nH - 5,7 µH
  • Strombereich: 6,0 A - 25,6 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C421 Nachbestellen

13 (3 of each)

SER1052 Series  High Current Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
SER1052-801MLC 3 0,80 20 100 25,6 16,3
SER1052-102MLC 3 1,0 20 95,0 17,5 16,3
SER1052-122MLC 3 1,2 20 91,0 21,3 15,0
SER1052-132MLC 3 1,3 20 81,0 17,2 16,3
SER1052-152MLC 3 1,5 20 75,0 14,5 15,0
SER1052-182MLC 3 1,8 20 70,0 14,3 15,0
SER1052-202MLC 3 2,0 20 65,0 16,2 11,5
SER1052-222MLC 3 2,2 20 58,0 10,0 16,3
SER1052-252MLC 3 2,5 20 55,0 12,1 12,0
SER1052-322MLC 3 3,2 20 53,0 8,5 15,0
SER1052-402MLC 3 4,0 20 47,0 8,8 11,5
SER1052-432MLC 3 4,3 20 44,0 7,0 12,0
SER1052-572MLC 3 5,7 20 35,0 6,0 11,5