Close up of C419

C419

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1278T power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 1,2 A - 36,8 A
  • Anzahl Werte: 34 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C419 Nachbestellen

34 (3 of each)

MSS1278T Series  High Temperature Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1278T-102NLD 3 1,0 30 115 36,8 10,1
MSS1278T-142NLD 3 1,4 30 85,0 29,5 9,8
MSS1278T-222NLD 3 2,2 30 60,0 26,0 9,2
MSS1278T-272NLD 3 2,7 30 40,0 22,0 8,6
MSS1278T-392NLD 3 3,9 30 35,0 19,2 7,7
MSS1278T-472MLD 3 4,7 20 33,0 17,8 6,2
MSS1278T-562MLD 3 5,6 20 30,0 15,7 6,2
MSS1278T-682MLD 3 6,8 20 23,0 14,2 6,0
MSS1278T-822MLD 3 8,2 20 20,0 13,3 5,9
MSS1278T-103MLD 3 10 20 17,0 12,5 5,7
MSS1278T-123MLD 3 12 20 15,0 10,4 5,2
MSS1278T-153MLD 3 15 20 13,0 9,9 4,9
MSS1278T-183MLD 3 18 20 12,0 9,4 4,5
MSS1278T-223MLD 3 22 20 11,0 8,3 4,0
MSS1278T-273MLD 3 27 20 10,0 7,5 3,6
MSS1278T-333MLD 3 33 20 9,5 7,0 3,1
MSS1278T-393MLD 3 39 20 8,5 6,3 3,0
MSS1278T-473MLD 3 47 20 7,5 5,7 2,9
MSS1278T-563MLD 3 56 20 7,0 5,3 2,7
MSS1278T-683MLD 3 68 20 6,5 4,7 2,6
MSS1278T-823MLD 3 82 20 5,0 4,4 2,3
MSS1278T-104MLD 3 100 20 4,5 3,8 2,2
MSS1278T-124KLD 3 120 10 4,3 3,6 1,9
MSS1278T-154KLD 3 150 10 4,1 3,1 1,8
MSS1278T-184KLD 3 180 10 4,0 2,8 1,7
MSS1278T-224KLD 3 220 10 3,4 2,6 1,6
MSS1278T-274KLD 3 270 10 3,1 2,3 1,2
MSS1278T-334KLD 3 330 10 2,9 2,1 1,0
MSS1278T-394KLD 3 390 10 2,7 1,9 1,0
MSS1278T-474KLD 3 470 10 2,2 1,7 0,90
MSS1278T-564KLD 3 560 10 2,0 1,7 0,80
MSS1278T-684KLD 3 680 10 1,7 1,5 0,75
MSS1278T-824KLD 3 820 10 1,4 1,4 0,70
MSS1278T-105KLD 3 1000 10 1,3 1,2 0,68