Close up of C418

C418

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1260T power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 726 mA - 22,8 A
  • Anzahl Werte: 33 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C418 Nachbestellen

33 (3 of each)

MSS1260T Series  High Temperature Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1260T-102NLD 3 1,0 30 100 22,8 8,0
MSS1260T-152NLD 3 1,5 30 80,0 17,6 7,6
MSS1260T-222NLD 3 2,2 30 55,0 15,1 7,3
MSS1260T-332NLD 3 3,3 30 42,0 13,1 7,0
MSS1260T-472MLD 3 4,7 20 38,0 12,0 7,0
MSS1260T-562MLD 3 5,6 20 30,0 10,4 6,4
MSS1260T-682MLD 3 6,8 20 27,0 9,4 5,9
MSS1260T-822MLD 3 8,2 20 26,0 8,0 4,8
MSS1260T-103MLD 3 10 20 22,0 7,5 4,0
MSS1260T-123MLD 3 12 20 20,0 7,1 3,7
MSS1260T-153MLD 3 15 20 18,0 6,5 3,5
MSS1260T-183MLD 3 18 20 16,0 6,0 3,3
MSS1260T-223MLD 3 22 20 15,0 5,4 3,1
MSS1260T-273MLD 3 27 20 13,0 4,7 2,9
MSS1260T-333MLD 3 33 20 12,4 4,3 2,7
MSS1260T-393MLD 3 39 20 12,0 4,1 2,6
MSS1260T-473MLD 3 47 20 11,6 3,5 2,5
MSS1260T-563MLD 3 56 20 10,5 3,3 2,4
MSS1260T-683MLD 3 68 20 10,0 3,0 2,3
MSS1260T-823MLD 3 82 20 8,6 2,7 2,2
MSS1260T-104MLD 3 100 20 7,8 2,5 2,1
MSS1260T-124KLD 3 120 10 6,8 2,3 1,9
MSS1260T-154KLD 3 150 10 6,4 2,1 1,7
MSS1260T-184KLD 3 180 10 6,1 1,8 1,6
MSS1260T-224KLD 3 220 10 5,5 1,6 1,4
MSS1260T-274KLD 3 270 10 4,3 1,5 1,5
MSS1260T-334KLD 3 330 10 4,0 1,3 1,2
MSS1260T-394KLD 3 390 10 3,6 1,3 1,1
MSS1260T-474KLD 3 470 10 3,0 1,1 0,96
MSS1260T-564KLD 3 560 10 2,8 1,0 0,88
MSS1260T-684KLD 3 680 10 2,6 0,96 0,80
MSS1260T-824KLD 3 820 10 2,5 0,85 0,73
MSS1260T-105KLD 3 1000 10 2,4 0,73 0,68