Close up of C417

C417

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1246T power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 728 mA - 22,2 A
  • Anzahl Werte: 33 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C417 Nachbestellen

33 (3 of each)

MSS1246T Series  High Temperature Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1246T-102MLC 3 1,0 20 100 22,2 8,0
MSS1246T-152MLC 3 1,5 20 85,0 17,1 7,8
MSS1246T-272MLC 3 2,7 20 70,0 14,2 6,8
MSS1246T-332MLC 3 3,3 20 65,0 12,0 6,3
MSS1246T-472MLC 3 4,7 20 42,0 10,4 6,0
MSS1246T-562MLC 3 5,6 20 37,0 9,4 5,8
MSS1246T-682MLC 3 6,8 20 33,0 9,0 5,2
MSS1246T-822MLC 3 8,2 20 31,0 8,3 4,7
MSS1246T-103MLC 3 10 20 27,0 7,2 3,9
MSS1246T-123MLC 3 12 20 24,0 6,5 3,7
MSS1246T-153MLC 3 15 20 22,0 5,8 3,4
MSS1246T-183MLC 3 18 20 19,0 5,3 3,2
MSS1246T-223MLC 3 22 20 18,0 4,8 3,1
MSS1246T-273MLC 3 27 20 16,0 4,3 2,9
MSS1246T-333MLC 3 33 20 15,0 4,0 2,6
MSS1246T-393MLC 3 39 20 13,3 3,7 2,4
MSS1246T-473MLC 3 47 20 12,3 3,3 2,1
MSS1246T-563MLC 3 56 20 10,6 3,0 2,0
MSS1246T-683MLC 3 68 20 9,7 2,7 1,8
MSS1246T-823MLC 3 82 20 8,8 2,5 1,7
MSS1246T-104MLC 3 100 20 8,0 2,2 1,7
MSS1246T-124KLC 3 120 10 7,2 2,0 1,4
MSS1246T-154KLC 3 150 10 6,6 1,8 1,3
MSS1246T-184KLC 3 180 10 5,9 1,7 1,2
MSS1246T-224KLC 3 220 10 5,3 1,5 1,0
MSS1246T-274KLC 3 270 10 4,7 1,4 0,95
MSS1246T-334KLC 3 330 10 4,1 1,2 0,87
MSS1246T-394KLC 3 390 10 3,8 1,1 0,79
MSS1246T-474KLC 3 470 10 3,5 1,0 0,76
MSS1246T-564KLC 3 560 10 3,0 0,96 0,67
MSS1246T-684KLC 3 680 10 2,8 0,88 0,62
MSS1246T-824KLC 3 820 10 2,6 0,79 0,58
MSS1246T-105KLC 3 1000 10 2,4 0,73 0,50