Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL2014-271MLC | 5 | 0,27 | 20 | 570 | 2,8 | 2,7 |
EPL2014-421MLC | 5 | 0,42 | 20 | 438 | 2,4 | 2,6 |
EPL2014-601MLC | 5 | 0,60 | 20 | 290 | 2,3 | 2,4 |
EPL2014-821MLC | 5 | 0,82 | 20 | 163 | 1,8 | 2,0 |
EPL2014-102MLC | 5 | 1,0 | 20 | 153 | 1,7 | 1,9 |
EPL2014-152MLC | 5 | 1,5 | 20 | 109 | 1,6 | 1,9 |
EPL2014-222MLC | 5 | 2,2 | 20 | 80,0 | 1,3 | 1,4 |
EPL2014-332MLC | 5 | 3,3 | 20 | 62,0 | 1,1 | 1,2 |
EPL2014-472MLC | 5 | 4,7 | 20 | 46,0 | 0,88 | 1,1 |
EPL2014-682MLC | 5 | 6,8 | 20 | 44,0 | 0,80 | 0,92 |
EPL2014-822MLC | 5 | 8,2 | 20 | 39,0 | 0,68 | 0,85 |
EPL2014-103MLC | 5 | 10 | 20 | 33,0 | 0,60 | 0,73 |