Close up of C412

C412

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL2010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 180 nH - 12 µH
  • Strombereich: 350 mA - 2,9 A
  • Anzahl Werte: 14 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C412 Nachbestellen

14 (5 of each)

EPL2010 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL2010-181MLC 5 0,18 20 615 2,9 3,2
EPL2010-271MLC 5 0,27 20 412 2,6 2,3
EPL2010-421MLC 5 0,42 20 283 2,2 2,2
EPL2010-681MLC 5 0,68 20 214 2,0 1,9
EPL2010-821MLC 5 0,82 20 173 1,6 1,7
EPL2010-102MLC 5 1,0 20 145 1,4 1,4
EPL2010-152MLC 5 1,5 20 102 1,3 1,0
EPL2010-222MLC 5 2,2 20 80,0 1,1 0,98
EPL2010-332MLC 5 3,3 20 63,0 0,85 0,88
EPL2010-472MLC 5 4,7 20 50,0 0,65 0,68
EPL2010-682MLC 5 6,8 20 46,0 0,57 0,58
EPL2010-822MLC 5 8,2 20 42,0 0,53 0,52
EPL2010-103MLC 5 10 20 33,0 0,47 0,50
EPL2010-123MLC 5 12 20 32,0 0,35 0,48