Close up of C411

C411

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS5121 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 2,2 µH - 390 µH
  • Strombereich: 190 mA - 2,3 A
  • Anzahl Werte: 26 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C411 Nachbestellen

26 (3 of each)

MSS5121 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS5121-222MLC 3 2,2 20 120 2,3 2,9
MSS5121-332MLC 3 3,3 20 90,0 2,0 2,3
MSS5121-472MLC 3 4,7 20 80,0 1,7 1,9
MSS5121-562MLC 3 5,6 20 73,0 1,5 1,8
MSS5121-682MLC 3 6,8 20 65,0 1,4 1,6
MSS5121-822MLC 3 8,2 20 55,0 1,3 1,5
MSS5121-103MLC 3 10 20 47,0 1,2 1,3
MSS5121-123MLC 3 12 20 41,0 1,1 1,2
MSS5121-153MLC 3 15 20 37,0 0,90 1,1
MSS5121-183MLC 3 18 20 35,0 0,87 1,0
MSS5121-223MLC 3 22 20 32,0 0,82 0,97
MSS5121-273MLC 3 27 20 27,0 0,74 0,85
MSS5121-333MLC 3 33 20 25,0 0,67 0,76
MSS5121-393MLC 3 39 20 23,0 0,58 0,73
MSS5121-473MLC 3 47 20 22,0 0,54 0,63
MSS5121-563MLC 3 56 20 19,0 0,49 0,60
MSS5121-683MLC 3 68 20 18,0 0,46 0,56
MSS5121-823MLC 3 82 20 15,0 0,42 0,47
MSS5121-104MLC 3 100 20 13,5 0,35 0,44
MSS5121-124MLC 3 120 20 12,0 0,32 0,42
MSS5121-154MLC 3 150 20 9,0 0,31 0,38
MSS5121-184MLC 3 180 20 8,5 0,27 0,34
MSS5121-224MLC 3 220 20 7,5 0,25 0,29
MSS5121-274MLC 3 270 20 7,0 0,22 0,27
MSS5121-334MLC 3 330 20 6,5 0,20 0,26
MSS5121-394MLC 3 390 20 5,8 0,19 0,21