Close up of C410

C410

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1246 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 680 mA - 19,9 A
  • Anzahl Werte: 31 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $85,00
3 $82,00
5 $73,00
7 $64,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C410 Nachbestellen

31 (3 of each)

MSS1246 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1246-102MLC 3 1,0 20 100 19,9 8,0
MSS1246-332MLC 3 3,3 20 51,0 11,8 6,3
MSS1246-472MLC 3 4,7 20 42,0 9,9 6,0
MSS1246-562MLC 3 5,6 20 37,0 9,3 5,8
MSS1246-682MLC 3 6,8 20 33,0 7,8 5,2
MSS1246-822MLC 3 8,2 20 31,0 7,3 4,9
MSS1246-103MLC 3 10 20 27,0 6,8 4,2
MSS1246-123MLC 3 12 20 24,0 6,2 4,0
MSS1246-153MLC 3 15 20 22,0 5,5 3,8
MSS1246-183MLC 3 18 20 19,0 5,1 3,5
MSS1246-223MLC 3 22 20 18,0 4,5 3,4
MSS1246-273MLC 3 27 20 16,0 4,2 3,0
MSS1246-333MLC 3 33 20 15,0 3,8 2,6
MSS1246-393MLC 3 39 20 13,3 3,4 2,4
MSS1246-473MLC 3 47 20 12,3 3,2 2,1
MSS1246-563MLC 3 56 20 10,6 2,8 2,0
MSS1246-683MLC 3 68 20 9,7 2,6 1,8
MSS1246-823MLC 3 82 20 8,8 2,2 1,7
MSS1246-104MLC 3 100 20 8,0 2,0 1,6
MSS1246-124KLC 3 120 10 7,2 1,9 1,4
MSS1246-154KLC 3 150 10 6,6 1,7 1,3
MSS1246-184KLC 3 180 10 5,9 1,6 1,2
MSS1246-224KLC 3 220 10 5,3 1,4 1,0
MSS1246-274KLC 3 270 10 4,7 1,2 0,95
MSS1246-334KLC 3 330 10 4,1 1,2 0,87
MSS1246-394KLC 3 390 10 3,8 1,1 0,79
MSS1246-474KLC 3 470 10 3,5 0,98 0,76
MSS1246-564KLC 3 560 10 3,0 0,90 0,67
MSS1246-684KLC 3 680 10 2,8 0,82 0,62
MSS1246-824KLC 3 820 10 2,6 0,75 0,58
MSS1246-105KLC 3 1000 10 2,4 0,68 0,50