C409

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1048 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 800 nH - 470 µH
  • Strombereich: 620 mA - 14,1 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C409 Nachbestellen

21 (3 of each)

MSS1048 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1048-801NLC 3 0,80 30 180 14,1 12,0
MSS1048-152NLC 3 1,5 30 90,0 10,5 10,8
MSS1048-222NLC 3 2,2 30 70,0 8,4 9,8
MSS1048-332NLC 3 3,3 30 50,0 7,4 7,2
MSS1048-472NLC 3 4,7 30 38,0 6,5 6,9
MSS1048-682NLC 3 6,8 30 35,0 5,9 6,0
MSS1048-822NLC 3 8,2 30 28,0 4,8 5,7
MSS1048-103MLC 3 10 20 24,0 4,3 4,8
MSS1048-153MLC 3 15 20 20,0 3,4 4,3
MSS1048-223MLC 3 22 20 12,0 3,3 3,6
MSS1048-333MLC 3 33 20 11,0 2,4 2,8
MSS1048-473MLC 3 47 20 10,0 2,2 2,4
MSS1048-563MLC 3 56 20 10,0 1,9 2,3
MSS1048-683MLC 3 68 20 7,0 1,7 1,9
MSS1048-823MLC 3 82 20 6,0 1,6 1,7
MSS1048-104MLC 3 100 20 6,0 1,4 1,5
MSS1048-154KLC 3 150 10 5,0 1,2 1,3
MSS1048-184KLC 3 180 10 4,5 1,0 1,2
MSS1048-224KLC 3 220 10 4,5 0,95 1,2
MSS1048-334KLC 3 330 10 3,0 0,76 0,82
MSS1048-474MLC 3 470 20 2,7 0,62 0,72