Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL3015-901MLC | 5 | 0,90 | 20 | 130 | 2,4 | 2,5 |
EPL3015-122MLC | 5 | 1,2 | 20 | 105 | 2,1 | 2,4 |
EPL3015-152MLC | 5 | 1,5 | 20 | 100 | 1,9 | 2,1 |
EPL3015-222MLC | 5 | 2,2 | 20 | 75,0 | 1,6 | 2,0 |
EPL3015-332MLC | 5 | 3,3 | 20 | 55,0 | 1,4 | 1,7 |
EPL3015-472MLC | 5 | 4,7 | 20 | 50,0 | 1,2 | 1,4 |
EPL3015-682MLC | 5 | 6,8 | 20 | 38,0 | 1,0 | 1,2 |
EPL3015-103MLC | 5 | 10 | 20 | 32,0 | 0,81 | 1,0 |
EPL3015-153MLC | 5 | 15 | 20 | 26,0 | 0,62 | 0,82 |
EPL3015-223MLC | 5 | 22 | 20 | 20,0 | 0,51 | 0,74 |
EPL3015-333MLC | 5 | 33 | 20 | 15,5 | 0,45 | 0,59 |