C402

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS3xxx/4xxx power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 220 µH - 2200 µH
  • Strombereich: 85 mA - 235 mA
  • Anzahl Werte: 19 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $95,00
3 $92,00
5 $82,00
7 $72,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C402 Nachbestellen

19 (3 of each)

LPS3010 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3010-224MRC 3 220 20 8,0 0,12 0,13

LPS3015 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3015-224MRC 3 220 20 6,0 0,16 0,16

LPS4012 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4012-224MRC 3 220 20 7,0 0,17 0,27
LPS4012-334MRC 3 330 20 7,0 0,15 0,23
LPS4012-474MRC 3 470 20 4,1 0,12 0,18
LPS4012-564MRC 3 560 20 3,5 0,12 0,14
LPS4012-684MRC 3 680 20 3,0 0,11 0,14
LPS4012-824MRC 3 820 20 3,0 0,095 0,13
LPS4012-105MRC 3 1000 20 3,0 0,095 0,13
LPS4012-155MRC 3 1500 20 2,5 0,090 0,12
LPS4012-185MRC 3 1800 20 2,0 0,087 0,10
LPS4012-225MRC 3 2200 20 1,0 0,085 0,090

LPS4018 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4018-224MRC 3 220 20 6,5 0,24 0,30
LPS4018-334MRC 3 330 20 5,5 0,20 0,23
LPS4018-474MRC 3 470 20 4,5 0,17 0,20
LPS4018-564MRC 3 560 20 4,1 0,15 0,18
LPS4018-684MRC 3 680 20 3,5 0,14 0,16
LPS4018-824MRC 3 820 20 2,9 0,13 0,14
LPS4018-105MRC 3 1000 20 2,8 0,11 0,13