Close up of C401

C401

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS40xx power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 560 nH - 33 µH
  • Strombereich: 480 mA - 5,3 A
  • Anzahl Werte: 23 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C401 Nachbestellen

23 (3 of each)

LPS4012 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4012-681MRC 3 0,68 20 220 3,7 2,4
LPS4012-102NRC 3 1,0 30 180 3,0 2,4
LPS4012-152MRC 3 1,5 20 140 2,8 2,2
LPS4012-222MRC 3 2,2 20 115 2,5 1,8
LPS4012-332MRC 3 3,3 20 100 1,4 2,0
LPS4012-472MRC 3 4,7 20 70,0 1,8 1,5
LPS4012-562MRC 3 5,6 20 60,0 1,6 1,1
LPS4012-682MRC 3 6,8 20 55,0 1,4 0,98
LPS4012-103MRC 3 10 20 40,0 1,1 0,75
LPS4012-153MRC 3 15 20 30,0 0,84 0,73
LPS4012-223MRC 3 22 20 25,0 0,79 0,70
LPS4012-333MRC 3 33 20 22,0 0,48 0,61

LPS4018 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4018-561MRC 3 0,56 20 250 5,3 2,8
LPS4018-102NRC 3 1,0 30 180 4,0 2,5
LPS4018-222MRC 3 2,2 20 90,0 2,9 2,0
LPS4018-332MRC 3 3,3 20 75,0 2,0 1,9
LPS4018-472MRC 3 4,7 20 65,0 1,9 1,8
LPS4018-682MRC 3 6,8 20 50,0 1,3 1,5
LPS4018-103MRC 3 10 20 40,0 1,3 1,3
LPS4018-153MRC 3 15 20 32,0 0,94 1,1
LPS4018-183MRC 3 18 20 27,0 0,85 1,0
LPS4018-223MRC 3 22 20 26,0 0,83 0,90
LPS4018-333MRC 3 33 20 20,0 0,68 0,80