Close up of C396

C396

High Temp Inductors

Designer's Kit, DO3316T power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 330 nH - 470 µH
  • Strombereich: 500 mA - 20,0 A
  • Anzahl Werte: 33 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C396 Nachbestellen

33 (3 of each)

DO3316T Series  High Temperature Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3316T-331MLD 3 0,33 20 200 20,0 16,0
DO3316T-681MLD 3 0,68 20 200 13,0 12,0
DO3316T-102MLD 3 1,0 20 100 11,0 10,0
DO3316T-152MLD 3 1,5 20 90,0 9,0 9,0
DO3316T-222MLD 3 2,2 20 90,0 7,8 7,4
DO3316T-272MLD 3 2,7 20 65,0 7,0 6,6
DO3316T-332MLD 3 3,3 20 60,0 6,4 5,9
DO3316T-392MLD 3 3,9 20 50,0 5,9 5,3
DO3316T-472MLD 3 4,7 20 50,0 5,4 4,8
DO3316T-562MLD 3 5,6 20 45,0 4,7 4,7
DO3316T-682MLD 3 6,8 20 43,0 4,4 4,4
DO3316T-822MLD 3 8,2 20 34,0 4,0 4,2
DO3316T-103MLD 3 10 20 31,0 3,9 3,9
DO3316T-123MLD 3 12 20 27,0 3,4 3,5
DO3316T-153MLD 3 15 20 25,0 3,1 3,1
DO3316T-183MLD 3 18 20 22,0 2,8 2,9
DO3316T-223MLD 3 22 20 18,0 2,5 2,7
DO3316T-273MLD 3 27 20 18,0 2,3 2,3
DO3316T-333MLD 3 33 20 17,0 2,0 2,1
DO3316T-393MLD 3 39 20 15,0 1,8 2,0
DO3316T-473MLD 3 47 20 14,0 1,7 1,8
DO3316T-563MLD 3 56 20 12,0 1,5 1,7
DO3316T-683MLD 3 68 20 11,0 1,4 1,5
DO3316T-823MLD 3 82 20 10,0 1,3 1,4
DO3316T-104MLD 3 100 20 9,0 1,2 1,3
DO3316T-124MLD 3 120 20 8,0 1,0 1,0
DO3316T-154MLD 3 150 20 6,0 0,90 0,90
DO3316T-184MLD 3 180 20 6,0 0,85 0,85
DO3316T-224MLD 3 220 20 5,0 0,80 0,80
DO3316T-274MLD 3 270 20 5,0 0,75 0,70
DO3316T-334MLD 3 330 20 4,5 0,60 0,60
DO3316T-394MLD 3 390 20 4,0 0,62 0,55
DO3316T-474MLD 3 470 20 3,5 0,50 0,50