Close up of C391

C391

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1038 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 460 mA - 12,1 A
  • Anzahl Werte: 31 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C391 Nachbestellen

31 (3 of each)

MSS1038 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1038-102NLC 3 1,0 30 138 12,1 10,0
MSS1038-152NLC 3 1,5 30 81,0 11,1 7,9
MSS1038-252NLC 3 2,5 30 61,0 9,3 6,7
MSS1038-382NLC 3 3,8 30 45,0 7,6 6,1
MSS1038-522NLC 3 5,2 30 37,0 6,1 5,1
MSS1038-702NLC 3 7,0 30 33,0 5,6 4,4
MSS1038-103NLC 3 10 30 29,0 4,5 4,1
MSS1038-123MLC 3 12 20 25,0 4,0 4,0
MSS1038-153MLC 3 15 20 21,0 3,9 3,8
MSS1038-183MLC 3 18 20 18,0 3,5 3,4
MSS1038-223MLC 3 22 20 15,0 3,3 2,9
MSS1038-273MLC 3 27 20 15,0 2,8 2,4
MSS1038-333MLC 3 33 20 13,0 2,6 2,3
MSS1038-393MLC 3 39 20 12,0 2,3 2,3
MSS1038-473MLC 3 47 20 11,0 2,2 2,2
MSS1038-563MLC 3 56 20 11,0 2,0 1,9
MSS1038-683MLC 3 68 20 10,0 1,8 1,8
MSS1038-823MLC 3 82 20 8,0 1,6 1,5
MSS1038-104MLC 3 100 20 6,0 1,5 1,5
MSS1038-124KLC 3 120 10 6,0 1,3 1,3
MSS1038-154KLC 3 150 10 6,0 1,2 1,2
MSS1038-184KLC 3 180 10 5,0 1,2 0,98
MSS1038-224KLC 3 220 10 5,0 0,99 0,97
MSS1038-274KLC 3 270 10 4,0 0,91 0,86
MSS1038-334KLC 3 330 10 4,0 0,82 0,69
MSS1038-394KLC 3 390 10 4,0 0,74 0,65
MSS1038-474KLC 3 470 10 3,0 0,70 0,63
MSS1038-564KLC 3 560 10 3,0 0,56 0,59
MSS1038-684KLC 3 680 10 3,0 0,52 0,50
MSS1038-824KLC 3 820 10 3,0 0,49 0,47
MSS1038-105KLC 3 1000 10 3,0 0,46 0,45