Close up of C388

C388

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO3010 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 47 µH
  • Strombereich: 300 mA - 1,7 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C388 Nachbestellen

13 (3 of each)

LPO3010 Series   Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO3010-102NLC 3 1,0 30 200 1,7 1,4
LPO3010-122NLC 3 1,2 30 190 1,6 1,4
LPO3010-152NLC 3 1,5 30 150 1,3 1,0
LPO3010-222NLC 3 2,2 30 140 1,2 0,90
LPO3010-332NLC 3 3,3 30 100 0,96 0,60
LPO3010-472NLC 3 4,7 30 80,0 0,76 0,50
LPO3010-682NLC 3 6,8 30 68,0 0,68 0,47
LPO3010-822NLC 3 8,2 30 60,0 0,64 0,45
LPO3010-103MLC 3 10 20 50,0 0,50 0,45
LPO3010-153MLC 3 15 20 35,0 0,42 0,40
LPO3010-223MLC 3 22 20 30,0 0,37 0,35
LPO3010-333MLC 3 33 20 14,0 0,31 0,29
LPO3010-473MLC 3 47 20 12,0 0,30 0,28