C387

High Current Inductors

Designer's Kit, MLC power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 360 nH - 15 µH
  • Strombereich: 5,8 A - 54,0 A
  • Anzahl Werte: 40 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C387 Nachbestellen

40 (3 of each)

MLC12xx Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MLC1265-361MLC 3 0,36 20 110 42,6 22,7
MLC1260-401MLC 3 0,40 20 110 35,2 21,9
MLC1255-421MLC 3 0,42 20 98,0 34,5 24,1
MLC1240-451MLC 3 0,45 20 100 24,9 19,8
MLC1265-701MLC 3 0,70 20 82,0 27,5 21,0
MLC1250-801MLC 3 0,80 20 89,0 21,7 17,3
MLC1240-901MLC 3 0,90 20 73,0 22,8 16,3
MLC1255-122MLC 3 1,2 20 71,0 22,4 17,5
MLC1260-122MLC 3 1,2 20 72,0 23,3 17,6
MLC1250-132MLC 3 1,3 20 61,0 17,7 16,5
MLC1245-152MLC 3 1,5 20 62,0 17,3 14,2
MLC1260-172MLC 3 1,8 20 70,0 19,2 15,3
MLC1260-222MLC 3 2,2 20 63,0 17,2 17,2
MLC1260-332MLC 3 3,3 20 52,0 14,4 16,7
MLC1245-402MLC 3 4,0 20 39,0 11,8 9,9
MLC1260-472MLC 3 4,7 20 38,0 13,4 12,2
MLC1260-682MLC 3 6,8 20 35,0 9,8 11,7
MLC1260-822MLC 3 8,2 20 28,0 9,0 10,8

MLC15xx Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MLC1565-451MLC 3 0,45 20 100 54,0 25,6
MLC1565-501MLC 3 0,50 20 110 38,1 26,9
MLC1555-551MLC 3 0,55 20 90,0 35,7 22,3
MLC1565-801MLC 3 0,80 20 89,0 47,4 24,6
MLC1560-901MLC 3 0,90 20 76,0 28,7 20,6
MLC1538-102MLC 3 1,0 20 77,0 21,2 16,7
MLC1550-102MLC 3 1,0 20 73,0 27,3 19,7
MLC1565-142MLC 3 1,4 20 65,0 30,1 19,9
MLC1538-152MLC 3 1,5 20 50,0 21,0 14,6
MLC1565-202MLC 3 2,0 20 55,0 24,2 16,3
MLC1538-222MLC 3 2,2 20 46,0 15,0 10,6
MLC1550-252MLC 3 2,5 20 45,0 17,7 15,8
MLC1565-282MLC 3 2,8 20 43,0 22,3 15,2
MLC1555-302MLC 3 3,0 20 41,0 18,1 15,6
MLC1538-332MLC 3 3,3 20 40,0 12,2 9,9
MLC1565-372MLC 3 3,7 20 40,0 13,6 16,6
MLC1550-452MLC 3 4,5 20 34,0 11,8 11,7
MLC1565-472MLC 3 4,7 20 32,0 10,6 15,6
MLC1565-602MLC 3 6,0 20 26,0 9,6 13,6
MLC1565-732MLC 3 7,3 20 29,0 8,6 12,0
MLC1565-922MLC 3 9,2 20 26,0 7,8 10,2
MLC1565-113MLC 3 11 20 23,0 7,0 9,5
MLC1565-133MLC 3 13 20 21,0 6,7 8,7
MLC1565-153MLC 3 15 20 21,0 5,8 7,8