Close up of C386

C386

Power Inductors

Designer's Kit, ME3220 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 100 µH
  • Strombereich: 320 mA - 3,2 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C386 Nachbestellen

21 (3 of each)

ME3220 Series  Surface Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
ME3220-102MLC 3 1,0 20 171 3,2 2,6
ME3220-152MLC 3 1,5 20 138 2,7 2,2
ME3220-222MLC 3 2,2 20 92,6 2,2 2,0
ME3220-332MLC 3 3,3 20 75,6 1,7 1,6
ME3220-472MLC 3 4,7 20 58,2 1,5 1,3
ME3220-562MLC 3 5,6 20 52,5 1,4 1,3
ME3220-682MLC 3 6,8 20 46,2 1,2 1,1
ME3220-822MLC 3 8,2 20 45,2 1,1 1,0
ME3220-103KLC 3 10 10 39,9 1,1 0,87
ME3220-123KLC 3 12 10 32,5 0,98 0,84
ME3220-153KLC 3 15 10 32,5 0,90 0,83
ME3220-183KLC 3 18 10 31,7 0,80 0,70
ME3220-223KLC 3 22 10 29,4 0,71 0,64
ME3220-273KLC 3 27 10 26,1 0,67 0,54
ME3220-333KLC 3 33 10 28,0 0,60 0,53
ME3220-393KLC 3 39 10 22,6 0,54 0,47
ME3220-473KLC 3 47 10 20,7 0,49 0,45
ME3220-563KLC 3 56 10 20,3 0,45 0,43
ME3220-683KLC 3 68 10 16,3 0,41 0,38
ME3220-823KLC 3 82 10 13,7 0,36 0,34
ME3220-104KLC 3 100 10 13,3 0,34 0,32