Close up of C385

C385

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS7341 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 3,3 µH - 680 µH
  • Strombereich: 290 mA - 3,7 A
  • Anzahl Werte: 22 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C385 Nachbestellen

22 (3 of each)

MSS7341 Series  Shielded Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS7341-332NLD 3 3,3 30 85,0 3,7 5,0
MSS7341-502NLD 3 5,0 30 49,0 3,2 4,7
MSS7341-622NLD 3 6,2 30 42,0 3,0 4,3
MSS7341-742NLD 3 7,4 30 35,0 2,6 4,1
MSS7341-872NLD 3 8,7 30 33,0 2,4 3,9
MSS7341-103MLD 3 10 20 32,0 2,1 3,8
MSS7341-123MLD 3 12 20 27,0 1,9 3,3
MSS7341-153MLD 3 15 20 26,0 1,8 3,0
MSS7341-183MLD 3 18 20 25,0 1,6 2,7
MSS7341-223MLD 3 22 20 22,0 1,4 2,4
MSS7341-273MLD 3 27 20 19,0 1,2 2,1
MSS7341-333MLD 3 33 20 17,0 1,2 2,0
MSS7341-393MLD 3 39 20 15,0 1,1 1,9
MSS7341-473MLD 3 47 20 14,0 1,0 1,9
MSS7341-563MLD 3 56 20 11,0 0,87 1,6
MSS7341-683MLD 3 68 20 9,6 0,80 1,4
MSS7341-823MLD 3 82 20 8,5 0,72 1,3
MSS7341-104MLD 3 100 20 7,2 0,71 1,2
MSS7341-154MLD 3 150 20 6,0 0,58 1,1
MSS7341-224MLD 3 220 20 5,0 0,47 0,78
MSS7341-474MLD 3 470 20 3,0 0,32 0,57
MSS7341-684KLD 3 680 10 2,5 0,29 0,56