C381

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS4020 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 3,3 µH - 100 µH
  • Strombereich: 200 mA - 1,2 A
  • Anzahl Werte: 18 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C381 Nachbestellen

18 (3 of each)

MSS4020 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS4020-332MLD 3 3,3 20 109 1,2 1,6
MSS4020-472MLD 3 4,7 20 93,0 0,95 1,5
MSS4020-562MLD 3 5,6 20 85,0 0,89 1,4
MSS4020-682MLD 3 6,8 20 75,0 0,83 1,3
MSS4020-822MLD 3 8,2 20 70,0 0,77 1,2
MSS4020-103MLD 3 10 20 63,0 0,67 1,2
MSS4020-123MLD 3 12 20 55,0 0,60 1,0
MSS4020-153MLD 3 15 20 50,0 0,58 0,95
MSS4020-183MLD 3 18 20 42,0 0,52 0,85
MSS4020-223MLD 3 22 20 38,0 0,49 0,80
MSS4020-273MLD 3 27 20 35,0 0,39 0,71
MSS4020-333MLD 3 33 20 31,0 0,38 0,67
MSS4020-393MLD 3 39 20 28,5 0,36 0,58
MSS4020-473MLD 3 47 20 28,0 0,31 0,56
MSS4020-563MLD 3 56 20 22,0 0,29 0,47
MSS4020-683MLD 3 68 20 18,0 0,26 0,43
MSS4020-823MLD 3 82 20 17,0 0,23 0,40
MSS4020-104MLD 3 100 20 15,0 0,20 0,36