Close up of C379

C379

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, SLC7530 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 50 nH - 400 nH
  • Strombereich: 8,0 A - 50,0 A
  • Anzahl Werte: 8 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C379 Nachbestellen

8 (3 of each)

SLC7530 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (GHz) Isat (A) Irms (A)
SLC7530S-500MLC 3 0,050 20 3,8 50,0 50,0
SLC7530D-500MLC 3 0,050 20 3,8 50,0 38,0
SLC7530S-640MLC 3 0,064 20 3,7 32,0 50,0
SLC7530D-640MLC 3 0,064 20 3,7 32,0 38,0
SLC7530S-820MLC 3 0,082 20 3,8 22,0 50,0
SLC7530D-820MLC 3 0,082 20 3,8 22,0 38,0
SLC7530S-101MLC 3 0,10 20 3,8 20,0 50,0
SLC7530D-101MLC 3 0,10 20 3,8 20,0 38,0