C378

Power Inductors

Designer's Kit, DO3316P power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 3300 µH
  • Strombereich: 190 mA - 9,0 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C378 Nachbestellen

21 (3 of each)

DO3316P Series  Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3316P-102MLD 3 1,0 20 100 9,0 6,8
DO3316P-152MLD 3 1,5 20 90,0 8,0 6,4
DO3316P-222MLD 3 2,2 20 80,0 7,0 6,1
DO3316P-332MLD 3 3,3 20 65,0 6,4 5,4
DO3316P-472MLD 3 4,7 20 45,0 5,4 4,8
DO3316P-682MLD 3 6,8 20 38,0 4,6 4,4
DO3316P-103MLD 3 10 20 30,0 3,8 3,9
DO3316P-153MLD 3 15 20 27,0 3,0 3,1
DO3316P-223MLD 3 22 20 19,0 2,3 2,7
DO3316P-333MLD 3 33 20 15,0 2,0 2,1
DO3316P-473MLD 3 47 20 12,0 1,6 1,8
DO3316P-683MLD 3 68 20 10,0 1,4 1,5
DO3316P-104MLD 3 100 20 9,0 1,2 1,3
DO3316P-154MLD 3 150 20 6,0 1,0 1,0
DO3316P-224MLD 3 220 20 5,0 0,80 0,80
DO3316P-334MLD 3 330 20 4,0 0,60 0,60
DO3316P-474MLD 3 470 20 4,0 0,50 0,50
DO3316P-684MLD 3 680 20 2,0 0,40 0,40
DO3316P-105MLD 3 1000 20 2,0 0,30 0,30
DO3316P-155MLD 3 1500 20 1,7 0,29 0,27
DO3316P-335MLD 3 3300 20 1,1 0,19 0,17