Close up of C377

C377

Power Inductors

Designer's Kit, DO1608C power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 100 mA - 2,9 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C377 Nachbestellen

21 (3 of each)

DO1608C Series  Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO1608C-102MLC 3 1,0 20 130 2,9 2,7
DO1608C-152MLC 3 1,5 20 115 2,6 2,7
DO1608C-222MLC 3 2,2 20 100 2,3 2,6
DO1608C-272MLC 3 2,7 20 75,0 2,1 2,5
DO1608C-332MLC 3 3,3 20 70,0 2,0 2,2
DO1608C-472MLC 3 4,7 20 50,0 1,5 1,9
DO1608C-682MLC 3 6,8 20 45,0 1,2 1,6
DO1608C-822MLC 3 8,2 20 40,0 1,2 1,6
DO1608C-103MLC 3 10 20 35,0 1,1 1,5
DO1608C-153MLC 3 15 20 30,0 0,90 1,3
DO1608C-223MLC 3 22 20 20,0 0,70 0,95
DO1608C-333MLC 3 33 20 15,0 0,58 0,80
DO1608C-473MLC 3 47 20 14,0 0,50 0,70
DO1608C-683MLC 3 68 20 11,0 0,40 0,60
DO1608C-104MLC 3 100 20 9,0 0,31 0,50
DO1608C-154MLC 3 150 20 6,0 0,27 0,39
DO1608C-224MLC 3 220 20 5,5 0,22 0,31
DO1608C-334MLC 3 330 20 5,0 0,18 0,30
DO1608C-474MLC 3 470 20 4,0 0,16 0,26
DO1608C-684MLC 3 680 20 3,0 0,14 0,19
DO1608C-105MLC 3 1000 20 2,0 0,10 0,15