Close up of C376

C376

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO4815 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 220 µH
  • Strombereich: 110 mA - 1,6 A
  • Anzahl Werte: 19 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C376 Nachbestellen

19 (3 of each)

LPO4815 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO4815-102MLC 3 1,0 20 230 1,6 1,9
LPO4815-152MLC 3 1,5 20 200 1,5 1,7
LPO4815-222MLC 3 2,2 20 150 1,1 1,5
LPO4815-332MLC 3 3,3 20 115 0,90 1,3
LPO4815-392MLC 3 3,9 20 105 0,86 1,2
LPO4815-472MLC 3 4,7 20 95,0 0,77 1,1
LPO4815-682MLC 3 6,8 20 72,0 0,65 1,0
LPO4815-822MLC 3 8,2 20 65,0 0,58 0,90
LPO4815-103KLC 3 10 10 60,0 0,50 0,85
LPO4815-123KLC 3 12 10 50,0 0,45 0,80
LPO4815-153KLC 3 15 10 45,0 0,42 0,75
LPO4815-223KLC 3 22 10 35,0 0,36 0,70
LPO4815-333KLC 3 33 10 30,0 0,28 0,65
LPO4815-393KLC 3 39 10 25,0 0,26 0,60
LPO4815-473KLC 3 47 10 25,0 0,22 0,55
LPO4815-683KLC 3 68 10 20,0 0,20 0,45
LPO4815-104KLC 3 100 10 15,0 0,15 0,36
LPO4815-154KLC 3 150 10 12,0 0,13 0,30
LPO4815-224KLC 3 220 10 10,0 0,11 0,27