Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPO3310-301MLC | 3 | 0,30 | 20 | 420 | 2,8 | 2,8 |
LPO3310-471MLC | 3 | 0,47 | 20 | 310 | 2,3 | 2,3 |
LPO3310-701MLC | 3 | 0,70 | 20 | 200 | 1,9 | 1,9 |
LPO3310-102MLC | 3 | 1,0 | 20 | 180 | 1,6 | 1,6 |
LPO3310-152MLC | 3 | 1,5 | 20 | 153 | 1,4 | 1,4 |
LPO3310-222MLC | 3 | 2,2 | 20 | 112 | 1,1 | 1,1 |
LPO3310-332MLC | 3 | 3,3 | 20 | 91,0 | 0,95 | 0,95 |
LPO3310-472MLC | 3 | 4,7 | 20 | 80,0 | 0,80 | 0,80 |
LPO3310-682MLC | 3 | 6,8 | 20 | 68,0 | 0,66 | 0,66 |
LPO3310-822MLC | 3 | 8,2 | 20 | 58,0 | 0,65 | 0,65 |
LPO3310-103MLC | 3 | 10 | 20 | 52,0 | 0,57 | 0,57 |
LPO3310-153MLC | 3 | 15 | 20 | 43,0 | 0,45 | 0,45 |
LPO3310-223MLC | 3 | 22 | 20 | 34,0 | 0,37 | 0,37 |
LPO3310-333MLC | 3 | 33 | 20 | 27,0 | 0,30 | 0,30 |
LPO3310-473MLC | 3 | 47 | 20 | 22,0 | 0,25 | 0,25 |