Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER2010-301MLD | 2 | 0,30 | 20 | 182 | 100 | 45,0 |
SER2010-601MLD | 2 | 0,60 | 20 | 115 | 70,0 | 45,0 |
SER2012-601MLD | 2 | 0,60 | 20 | 115 | 97,0 | 35,0 |
SER2010-801MLD | 2 | 0,80 | 20 | 92,0 | 53,0 | 45,0 |
SER2014-801MLD | 2 | 0,80 | 20 | 104 | 98,0 | 27,0 |
SER2010-102MLD | 2 | 1,0 | 20 | 81,0 | 42,0 | 45,0 |
SER2014-102MLD | 2 | 1,0 | 20 | 88,0 | 70,0 | 27,0 |
SER2010-202MLD | 2 | 2,0 | 20 | 48,0 | 27,0 | 45,0 |
SER2014-202MLD | 2 | 2,0 | 20 | 62,0 | 45,0 | 27,0 |