Close up of C367

C367

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO6610 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,2 µH - 330 µH
  • Strombereich: 130 mA - 2,1 A
  • Anzahl Werte: 16 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C367 Nachbestellen

16 (3 of each)

LPO6610 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO6610-122MLC 3 1,2 20 190 2,1 1,7
LPO6610-152MLC 3 1,5 20 140 1,9 1,5
LPO6610-222MLC 3 2,2 20 115 1,6 1,4
LPO6610-332MLC 3 3,3 20 90,0 1,3 1,2
LPO6610-472MLC 3 4,7 20 88,0 1,1 1,1
LPO6610-682MLC 3 6,8 20 66,0 0,90 0,85
LPO6610-103MLC 3 10 20 55,0 0,80 0,75
LPO6610-153MLC 3 15 20 42,0 0,65 0,60
LPO6610-223MLC 3 22 20 38,0 0,50 0,52
LPO6610-333MLC 3 33 20 29,0 0,40 0,42
LPO6610-473MLC 3 47 20 22,0 0,35 0,36
LPO6610-683MLC 3 68 20 18,0 0,30 0,30
LPO6610-104MLC 3 100 20 14,0 0,25 0,26
LPO6610-154MLC 3 150 20 12,0 0,18 0,21
LPO6610-224MLC 3 220 20 10,0 0,16 0,18
LPO6610-334MLC 3 330 20 8,0 0,13 0,13