Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER1590-301MLD | 4 | 0,30 | 20 | 260 | 57,0 | 32,0 |
SER1590-501MLD | 4 | 0,50 | 20 | 202 | 44,0 | 27,0 |
SER1590-601MLD | 4 | 0,60 | 20 | 182 | 36,0 | 27,0 |
SER1590-681MLD | 4 | 0,68 | 20 | 160 | 33,0 | 27,0 |
SER1590-801MLD | 4 | 0,80 | 20 | 123 | 27,0 | 27,0 |
SER1590-901MLD | 4 | 0,90 | 20 | 160 | 29,0 | 22,0 |
SER1590-102MLD | 4 | 1,0 | 20 | 115 | 23,0 | 27,0 |
SER1590-122MLD | 4 | 1,2 | 20 | 90,0 | 23,0 | 22,0 |
SER1590-152MLD | 4 | 1,5 | 20 | 73,0 | 19,0 | 22,0 |