Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER1360-331KLD | 4 | 0,33 | 10 | 200 | 43,0 | 16,9 |
SER1360-651KLD | 4 | 0,65 | 10 | 160 | 28,0 | 16,9 |
SER1360-102KLD | 4 | 1,0 | 10 | 75,0 | 33,5 | 13,0 |
SER1360-182KLD | 4 | 1,8 | 10 | 50,0 | 20,0 | 13,0 |
SER1360-272KLD | 4 | 2,7 | 10 | 42,0 | 14,0 | 13,0 |
SER1360-402KLD | 4 | 4,0 | 10 | 34,0 | 13,0 | 9,4 |
SER1360-472KLD | 4 | 4,7 | 10 | 32,0 | 12,0 | 9,4 |
SER1360-602KLD | 4 | 6,0 | 10 | 28,0 | 9,5 | 9,4 |
SER1360-802KLD | 4 | 8,0 | 10 | 26,0 | 9,0 | 7,6 |
SER1360-103KLD | 4 | 10 | 10 | 24,0 | 7,5 | 7,2 |