C364

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS6132 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 4,7 µH - 100 µH
  • Strombereich: 590 mA - 2,8 A
  • Anzahl Werte: 17 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C364 Nachbestellen

17 (3 of each)

MSS6132 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS6132-472MLC 3 4,7 20 65,0 2,8 3,1
MSS6132-562MLC 3 5,6 20 60,0 2,7 3,0
MSS6132-682MLC 3 6,8 20 47,0 2,3 2,8
MSS6132-822MLC 3 8,2 20 45,0 2,2 2,7
MSS6132-103MLC 3 10 20 39,0 1,8 2,5
MSS6132-123MLC 3 12 20 33,0 1,7 2,4
MSS6132-153MLC 3 15 20 27,0 1,6 2,2
MSS6132-183MLC 3 18 20 24,0 1,4 2,1
MSS6132-223MLC 3 22 20 21,0 1,2 1,9
MSS6132-273MLC 3 27 20 19,0 1,2 1,8
MSS6132-333MLC 3 33 20 18,0 1,1 1,6
MSS6132-393MLC 3 39 20 17,0 0,99 1,5
MSS6132-473MLC 3 47 20 16,0 0,93 1,3
MSS6132-563MLC 3 56 20 14,0 0,79 1,2
MSS6132-683MLC 3 68 20 12,0 0,69 1,0
MSS6132-823MLC 3 82 20 10,0 0,67 0,85
MSS6132-104MLC 3 100 20 9,0 0,59 0,69