Close up of C363

C363

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS6122 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 4,7 µH - 100 µH
  • Strombereich: 400 mA - 1,8 A
  • Anzahl Werte: 17 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C363 Nachbestellen

17 (3 of each)

MSS6122 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS6122-472MLC 3 4,7 20 65,0 1,8 2,3
MSS6122-562MLC 3 5,6 20 60,0 1,6 2,1
MSS6122-682MLC 3 6,8 20 48,0 1,5 2,0
MSS6122-822MLC 3 8,2 20 44,0 1,4 1,8
MSS6122-103MLC 3 10 20 42,0 1,2 1,7
MSS6122-123MLC 3 12 20 40,0 1,1 1,6
MSS6122-153MLC 3 15 20 38,0 1,0 1,5
MSS6122-183MLC 3 18 20 35,0 0,97 1,4
MSS6122-223MLC 3 22 20 32,0 0,82 1,3
MSS6122-273MLC 3 27 20 26,0 0,77 1,2
MSS6122-333MLC 3 33 20 22,0 0,74 1,1
MSS6122-393MLC 3 39 20 19,0 0,64 1,0
MSS6122-473MLC 3 47 20 18,0 0,60 0,90
MSS6122-563MLC 3 56 20 17,0 0,54 0,80
MSS6122-683MLC 3 68 20 16,0 0,50 0,70
MSS6122-823MLC 3 82 20 15,0 0,46 0,60
MSS6122-104MLC 3 100 20 12,0 0,40 0,50