C362

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS5131 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 2,2 µH - 390 µH
  • Strombereich: 190 mA - 2,3 A
  • Anzahl Werte: 26 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C362 Nachbestellen

26 (3 of each)

MSS5131 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS5131-222MLC 3 2,2 20 65,0 2,3 3,3
MSS5131-332MLC 3 3,3 20 60,0 1,7 2,9
MSS5131-472MLC 3 4,7 20 48,0 1,4 2,5
MSS5131-562MLC 3 5,6 20 44,0 1,3 2,3
MSS5131-682MLC 3 6,8 20 42,0 1,2 2,2
MSS5131-822MLC 3 8,2 20 40,0 1,2 2,0
MSS5131-103MLC 3 10 20 38,0 1,1 1,9
MSS5131-123MLC 3 12 20 35,0 0,94 1,6
MSS5131-153MLC 3 15 20 32,0 0,86 1,5
MSS5131-183MLC 3 18 20 26,0 0,79 1,4
MSS5131-223MLC 3 22 20 22,0 0,70 1,3
MSS5131-273MLC 3 27 20 19,0 0,62 1,2
MSS5131-333MLC 3 33 20 18,0 0,58 1,1
MSS5131-393MLC 3 39 20 17,0 0,55 1,0
MSS5131-473MLC 3 47 20 16,0 0,51 0,95
MSS5131-563MLC 3 56 20 15,0 0,47 0,90
MSS5131-683MLC 3 68 20 12,5 0,42 0,85
MSS5131-823MLC 3 82 20 12,0 0,35 0,80
MSS5131-104MLC 3 100 20 11,5 0,33 0,69
MSS5131-124MLC 3 120 20 11,0 0,30 0,62
MSS5131-154MLC 3 150 20 10,0 0,28 0,58
MSS5131-184MLC 3 180 20 9,0 0,25 0,54
MSS5131-224MLC 3 220 20 8,0 0,23 0,50
MSS5131-274MLC 3 270 20 7,5 0,20 0,45
MSS5131-334MLC 3 330 20 6,8 0,19 0,42
MSS5131-394MLC 3 390 20 5,4 0,16 0,38