C360

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS1260 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 740 mA - 22,7 A
  • Anzahl Werte: 33 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C360 Nachbestellen

33 (3 of each)

MSS1260 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1260-102NLD 3 1,0 30 100 22,7 8,0
MSS1260-152NLD 3 1,5 30 80,0 17,6 7,5
MSS1260-222NLD 3 2,2 30 55,0 13,9 7,0
MSS1260-332NLD 3 3,3 30 42,0 12,5 7,0
MSS1260-472MLD 3 4,7 20 33,0 10,8 7,0
MSS1260-562MLD 3 5,6 20 30,0 9,7 6,4
MSS1260-682MLD 3 6,8 20 27,0 8,8 5,9
MSS1260-822MLD 3 8,2 20 26,0 8,5 4,8
MSS1260-103MLD 3 10 20 22,0 7,4 4,0
MSS1260-123MLD 3 12 20 20,0 6,4 3,7
MSS1260-153MLD 3 15 20 18,0 5,8 3,5
MSS1260-183MLD 3 18 20 16,0 5,6 3,3
MSS1260-223MLD 3 22 20 15,0 5,0 3,1
MSS1260-273MLD 3 27 20 13,0 4,3 2,9
MSS1260-333MLD 3 33 20 12,0 4,0 2,7
MSS1260-393MLD 3 39 20 12,0 3,8 2,6
MSS1260-473MLD 3 47 20 12,0 3,3 2,5
MSS1260-563MLD 3 56 20 10,0 3,1 2,4
MSS1260-683MLD 3 68 20 10,0 2,9 2,3
MSS1260-823MLD 3 82 20 9,0 2,6 2,2
MSS1260-104MLD 3 100 20 8,0 2,3 2,1
MSS1260-124KLD 3 120 10 7,0 2,1 1,9
MSS1260-154KLD 3 150 10 6,0 2,0 1,7
MSS1260-184KLD 3 180 10 6,0 1,7 1,6
MSS1260-224KLD 3 220 10 6,0 1,6 1,4
MSS1260-274KLD 3 270 10 4,0 1,4 1,5
MSS1260-334KLD 3 330 10 4,0 1,2 1,2
MSS1260-394KLD 3 390 10 4,0 1,2 1,1
MSS1260-474KLD 3 470 10 3,0 1,1 0,96
MSS1260-564KLD 3 560 10 3,0 1,0 0,88
MSS1260-684KLD 3 680 10 3,0 0,92 0,80
MSS1260-824KLD 3 820 10 2,0 0,81 0,73
MSS1260-105KLD 3 1000 10 2,0 0,74 0,68