C359

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MOS6020 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 2,2 µH - 470 µH
  • Strombereich: 190 mA - 3,6 A
  • Anzahl Werte: 16 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C359 Nachbestellen

16 (3 of each)

MOS6020 Series  Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MOS6020-222MLC 3 2,2 20 110 3,6 4,1
MOS6020-332MLC 3 3,3 20 85,0 2,5 3,6
MOS6020-472MLC 3 4,7 20 60,0 1,9 3,1
MOS6020-682MLC 3 6,8 20 55,0 1,7 2,7
MOS6020-822MLC 3 8,2 20 45,0 1,3 2,2
MOS6020-103MLC 3 10 20 36,0 1,1 2,2
MOS6020-153MLC 3 15 20 30,0 1,0 1,8
MOS6020-223MLC 3 22 20 22,0 0,97 1,4
MOS6020-333MLC 3 33 20 20,0 0,74 1,1
MOS6020-473MLC 3 47 20 16,0 0,62 0,70
MOS6020-683MLC 3 68 20 15,0 0,51 0,63
MOS6020-104MLC 3 100 20 13,0 0,44 0,56
MOS6020-154MLC 3 150 20 10,0 0,33 0,49
MOS6020-224MLC 3 220 20 8,0 0,28 0,42
MOS6020-334MLC 3 330 20 7,0 0,24 0,35
MOS6020-474MLC 3 470 20 5,0 0,19 0,29