Close up of C358

C358

Low Profile Inductors

Designer's Kit, DO3314 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 33 µH
  • Strombereich: 510 mA - 2,1 A
  • Anzahl Werte: 11 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C358 Nachbestellen

11 (3 of each)

DO3314 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3314-102MLC 3 1,0 20 160 2,1 1,7
DO3314-152MLC 3 1,5 20 140 2,0 1,4
DO3314-222MLC 3 2,2 20 90,0 1,6 1,3
DO3314-332MLC 3 3,3 20 80,0 1,4 1,2
DO3314-472MLC 3 4,7 20 60,0 1,2 1,1
DO3314-682MLC 3 6,8 20 45,0 0,92 0,80
DO3314-822MLC 3 8,2 20 45,0 0,90 0,75
DO3314-103MLC 3 10 20 40,0 0,80 0,75
DO3314-153MLC 3 15 20 30,0 0,68 0,65
DO3314-223MLC 3 22 20 20,0 0,56 0,50
DO3314-333MLC 3 33 20 15,0 0,51 0,40