Close up of C357

C357

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO4812 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 220 µH
  • Strombereich: 90 mA - 1,3 A
  • Anzahl Werte: 16 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C357 Nachbestellen

16 (3 of each)

LPO4812 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO4812-102MLC 3 1,0 20 270 1,3 0,85
LPO4812-152MLC 3 1,5 20 220 1,0 0,85
LPO4812-222MLC 3 2,2 20 170 0,80 0,85
LPO4812-332MLC 3 3,2 20 140 0,70 0,80
LPO4812-472MLC 3 4,7 20 110 0,60 0,80
LPO4812-682MLC 3 6,8 20 90,0 0,45 0,78
LPO4812-822MLC 3 8,2 20 70,0 0,45 0,77
LPO4812-103KLC 3 10 10 60,0 0,40 0,76
LPO4812-153KLC 3 15 10 50,0 0,32 0,72
LPO4812-223KLC 3 22 10 40,0 0,28 0,59
LPO4812-333KLC 3 33 10 30,0 0,22 0,54
LPO4812-473KLC 3 47 10 28,0 0,20 0,50
LPO4812-683KLC 3 68 10 22,0 0,16 0,39
LPO4812-104KLC 3 100 10 18,0 0,13 0,32
LPO4812-154KLC 3 150 10 14,0 0,10 0,26
LPO4812-224KLC 3 220 10 11,0 0,090 0,24